Publicar produtos
K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm
Kohler

K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Elimine as suposições ao projetar um chuveiro personalizado com este pacote de chuveiro de desempenho Forté® Essentials. Uma maneira fácil de atualizar seu banheiro principal ou secundário, o pacote inclui um chuveiro multifuncional e chuveiro de mão, mangueira de chuveiro de mão, kit de barra deslizante, braço de chuveiro com desviador e guarnição de válvula Rite-Temp® com uma alça de alavanca. Complete este pacote com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp®, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Os pacotes de banho de alto desempenho oferecem maior funcionalidade e simplificam o processo de pedido.
  • Inclui chuveiro de mão, chuveiro, mangueira de chuveiro de mão de 60", braço de chuveiro com desviador, kit de barra deslizante de 30" e guarnição de válvula Forté® Rite-Temp®.
  • Alavanca de alavanca única fornece ativação/desativação e ajuste de temperatura com uma única operação.
  • O chuveiro multifuncional com motor de spray avançado oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda.
  • O chuveiro de mão multifuncional com motor avançado de spray oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • O braço do chuveiro com desviador facilita a troca do fluxo de água entre o chuveiro e o chuveiro de mão.
  • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de água dura e é fácil de limpar.
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Forté®.

matéria

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Requer válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22180-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosForté®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)11
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers