Publicar produtos
K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduzido por Google,

Um estilo elegante e atemporal define a coleção Memoirs com design clássico. Inspirada em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos, esta pia pedestal apresenta bordas decorativas que lembram sancas com seus ricos detalhes e presença refinada.

RECURSOS

  • Furos de torneira central de 8 polegadas.
  • Bacia retangular refinada.
  • Dreno de transbordamento.
  • A combinação consiste na bacia K-2239-8 e no pedestal K-2267.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

Material

  • Fireclay

Instalação

  • Pedestal


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2238-8
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.38
  • Largura (polegadas)19.88
  • Profundidade (polegadas)24.19
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks