Publicar produtos
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

Traduzido por Google,

Um estilo elegante e atemporal define a coleção Memoirs com design clássico. Inspirada em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos, esta pia apresenta bordas decorativas que lembram sancas. Com seus detalhes ricos e presença refinada, a bacia combina com o pedestal Memoirs ou pernas de mesa de console para uma coleção coordenada.

Características

  • Furos de torneira de centro de 4" (102 mm).
  • Bacia retangular refinada.
  • Dreno de transbordamento.
  • Combina com o pedestal K-2267 para criar a pia de pedestal K-2238-4 Memoirs.
  • Combina com as pernas da mesa de console K-30009 Memoirs para criar uma solução completa de mesa de console.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

Material

  • Fireclay.

Instalação

  • Pedestal ou mesa de console.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2239-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)24.17
  • Profundidade (polegadas)19.88
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks