Publicar produtos
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

    Traduzido por Google,

    Um estilo elegante e atemporal define a coleção Memoirs com design clássico. Inspirada em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos, esta pia apresenta bordas decorativas que lembram sancas. Com seus detalhes ricos e presença refinada, a bacia combina com o pedestal Memoirs ou pernas de mesa de console para uma coleção coordenada.

    Características

    • Furos de torneira de 8" (203 mm).
    • Bacia retangular refinada.
    • Dreno de transbordamento.
    • Combina com o pedestal K-2267 para criar a pia de pedestal K-2238-8 Memoirs.
    • Combina com as pernas da mesa de console K-30009 Memoirs para criar uma solução completa de mesa de console.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Material

    • Fireclay.

    Instalação

    • Pedestal ou mesa de console.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2239-8
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)24.17
    • Profundidade (polegadas)19.88
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks