Publicar produtos
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Distinguido por uma bacia elíptica profunda, esta pia oferece um estilo clássico. A forma ampla e os lados arrebatadores ficam embaixo do balcão para um visual versátil que complementa qualquer decoração de banheiro ou lavabo.

    RECURSOS

    • Bacia elíptica clássica.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2240
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVintage®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)14.37
    • Profundidade (polegadas)23.87
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks