Publicar produtos
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Traduzido por Google,

    Influenciada pela forma única em forma de vela dos antigos frascos de boticário, a coleção de iluminação Damask ilumina qualquer espaço com embelezamento e estilo duradouros.

    RECURSOS

    • Derivada de referências históricas, esta coleção de iluminação é intrincada e moderna ao mesmo tempo.
    • Adequado para espaços de estar, jantar e cozinha, permitindo que você crie uma estética de design coesa em toda a sua casa.
    • Base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas tipo G ou T (vendidas separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-22545-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosDamask™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)6.56
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures