Publicar produtos
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Elegante e contemporânea, a pia em estilo recipiente Vox Rectangle apresenta uma bacia ampla e profunda e bordas arredondadas em um estilo verdadeiramente minimalista. A instalação na bancada garante que esta pia se destaque em seu banheiro como um ponto focal marcante.

    Características

    • Orifícios de torneira generalizados de 8" (203 mm)
    • Lavatório retangular com design contemporâneo
    • Com estouro
    • 23" (584mm) x 18-1/8" (460mm)

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalação

    • Navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2660-8
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosVox®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.88
    • Largura (polegadas)18.13
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks