Publicar produtos
Memoirs® Stately 30-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 30-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A coleção Memoirs com design imponente inspira-se em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos. As linhas nítidas e limpas desta pia de pedestal evocam o esplendor de antiguidades finas.

    Características

    • Orifícios de torneira generalizados de 8" (203 mm)
    • Bacia retangular elegante
    • Dreno de transbordamento
    • A combinação consiste na bacia K-2269-8 e no pedestal K-2267
    • Coordena com outros produtos da coleção Memórias

    Material

    • Argila refratária

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2268-8
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.77
    • Largura (polegadas)22.2
    • Profundidade (polegadas)30.7
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks