Publicar produtos
K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet
Kohler

K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet

Traduzido por Google,

Um modelo de design limpo e sofisticado, a coleção de torneiras de cozinha Crue™ representa um verdadeiro ponto alto no design de encanamento focado no usuário para a cozinha. A silhueta - um bico arqueado simples e alça de alavanca única - oferece um estilo simples que se adapta a praticamente qualquer design de cozinha. É esse visual contemporâneo, combinado com funcionalidade pensativa, que torna a coleção Crue uma maravilha moderna.

RECURSOS

  • O bico giratório de alto arco com rotação de 150 graus oferece espaço superior para encher jarras, garrafas de resfriamento e limpeza.
  • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de um ou três orifícios (placa de espelho incluída).
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22975
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCrue™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.12
  • Largura (polegadas)10.5
  • Profundidade (polegadas)7.87
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets