Publicar produtos
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Bordas lisas e arredondadas e um design circular dão ao lava-louças Compass uma aparência limpa que se adapta a uma variedade de decorações. O tamanho pequeno e a forma simétrica deste lavatório fazem dele uma solução elegante para banheiros pequenos.

    RECURSOS

    • Pequeno design redondo.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2298
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosCompass®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)13.25
    • Profundidade (polegadas)13.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks