Publicar produtos
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

Traduzido por Google,

Uma união perfeita de praticidade e estética, o vaso sanitário Reach Curv apresenta um design moderno com um sifão com saia estendida para um design mais limpo e conectado. Dois botões montados na parte superior oferecem a opção de 0,8 ou 1,28 galões por descarga. Na configuração de descarga inferior de 0,8, este vaso sanitário de alta eficiência de descarga dupla pode economizar até 6.000 galões de água anualmente em relação a um vaso sanitário tradicional de 1,6 galão.

RECURSOS

  • Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
  • A tigela alongada compacta oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela com frente redonda.
  • Altura padrão.
  • O atuador de descarga dupla de montagem superior oferece uma opção de 0,8 ou 1,28 gpf (3,0 ou 4,8 lpf).
  • sifão totalmente envidraçado de 2" (51 mm).
  • O sifão totalmente contornado simplifica a limpeza.
  • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
  • Opção alternativa disponível: Curva de alcance com design de cabo oculto (K-23188-HC).

Instalação

  • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
  • Linha de alimentação vendida separadamente.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23188
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosReach™ Curv
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.56
  • Largura (polegadas)14.87
  • Profundidade (polegadas)27.56
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets