Publicar produtos
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Traduzido por Google,

    A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da coleção Tresham®. O vaso sanitário alongado de duas peças Tresham® Comfort Height® é acentuado por um acabamento elegante que lembra a moldagem arquitetônica e oferece um toque eclético nas tradições americanas clássicas. Este pacote Complete Solution® inclui tudo o que é necessário para a instalação.

    RECURSOS

    • Projeto de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • Alavanca de desengate cromada polida esquerda.
    • Os vasos sanitários Complete Solution® fornecem tudo o que você precisa em uma caixa, incluindo bacia, tanque, assento, anel de cera e ferragens para piso.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de Tresham.

    Tecnologia

    • O recipiente AquaPiston® permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.
    • A válvula de descarga do canister AquaPiston® otimiza o desempenho da descarga e resiste à deformação e deterioração.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Instalação de conexão rápida com três parafusos.
    • Linha de alimentação vendida separadamente.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23270
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTresham® Comfort Height®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.75
    • Largura (polegadas)16.5
    • Profundidade (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets