Publicar produtos
K-23286 Square 12" towel bar
Kohler

K-23286 Square 12" towel bar

Traduzido por Google,

Às vezes, as coisas mais simples podem criar toda a atenção. Apresentando o Quadrado. A linha de acessórios para banheiro da Kohler, onde uma forma simples e limpa pode oferecer muitas possibilidades de decoração.

RECURSOS

  • Barra de 12" (305 mm).
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Square.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23286
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)3.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars