Publicar produtos
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Traduzido por Google,

Às vezes, as coisas mais simples podem criar toda a atenção. A linha de acessórios de banheiro Square da Kohler, onde uma forma limpa e simples pode oferecer muitas possibilidades de decoração.

RECURSOS

  • Comporta dois rolos de papel higiênico.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Square.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23288
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)10.56
  • Profundidade (polegadas)3.68
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers