Publicar produtos
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Uma borda limpa e discreta e um fundo plano tornam a pia Chord uma escolha contemporânea atraente para seu banheiro. A bacia rasa oferece uma alternativa elegante aos designs tradicionais.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Bacia rasa única.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Embarcação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2331-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosChord®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.75
    • Largura (polegadas)18.63
    • Profundidade (polegadas)16.81
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks