Publicar produtos
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    A coleção Memoirs com design imponente inspira-se no mobiliário tradicional e nos elementos arquitetónicos. As linhas nítidas e limpas desta pia de banheiro repousam elegantemente acima do balcão, evocando o esplendor das antiguidades finas.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Bacia retangular elegante.
    • Dreno de transbordamento.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Entrada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2337-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.87
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)22.75
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks