Publicar produtos
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto – ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • Altura do bico de 8" (203 mm)
  • Alcance do bico de 5-3/8" (137 mm)
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Inclui dreno pop-up com haste de elevação e arremate de 1-1/4" (32 mm)
  • Ideal para aplicações de afundamento de embarcações
  • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Furo único
  • Linhas de fornecimento flexíveis pré-conectadas simplificam a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23475-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.24
  • Largura (polegadas)1.89
  • Profundidade (polegadas)5.36
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets