Publicar produtos
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Traduzido por Google,

    A coleção Parallel é o epítome do chique discreto – ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

    Características

    • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
    • Altura do bico de 8" (203 mm)
    • Alcance do bico de 5-3/8" (137 mm)
    • Taxa de fluxo máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Inclui dreno pop-up com haste de elevação e arremate de 1-1/4" (32 mm)
    • Ideal para aplicações de afundamento de embarcações
    • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Furo único
    • Linhas de fornecimento flexíveis pré-conectadas simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23475-4N
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosParallel®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.24
    • Largura (polegadas)1.89
    • Profundidade (polegadas)5.36
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets