Publicar produtos
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto - ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • Alcance do bico de 5" (127 mm)
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Dreno ativado por toque de metal com arremate de 1-1/4"
  • Combina com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Instalação de três orifícios para centros de 8" - 16"
  • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23484-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.06
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets