Publicar produtos
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Traduzido por Google,

    A coleção Parallel é o epítome do chique discreto - ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

    Características

    • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
    • Alcance do bico de 5" (127 mm)
    • Vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Dreno ativado por toque de metal com arremate de 1-1/4"
    • Combina com outros produtos da coleção Parallel

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Instalação de três orifícios para centros de 8" - 16"
    • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23484-4N
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosParallel®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.06
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets