Publicar produtos
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

Traduzido por Google,

A coleção Cimarron combina o melhor do design tradicional e contemporâneo para um visual versátil que complementa uma variedade de estilos de banheiro. As bordas chanfradas e as linhas simples realçam a bacia de forma única.

RECURSOS

  • Furos de torneira central de 4 polegadas.
  • Dreno de transbordamento.
  • A combinação consiste na bacia K-2363-4 e no pedestal K-2364.
  • Coordena com outros produtos da coleção Cimarron.

Material

  • porcelana vítrea.

Instalação

  • Pedestal

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2362-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosCimarron®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.5
  • Largura (polegadas)18.88
  • Profundidade (polegadas)22.75
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks