Publicar produtos
Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão total em cada linha e ângulo. Com a Components, você projeta seu banheiro personalizado. Escolha um bico, alças e acabamento para criar sua própria aparência moderna. Exibindo uma angularidade monumental, mas divertida, esta bica Row apresenta uma altura alta que complementa pias estilo vaso. Combine-o com sua escolha de alças de pia de componentes para um design personalizado.

Características

  • Alcance do bico de 6-11/16" (170 mm)
  • Altura alta é ideal para pias estilo vaso
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • O fluxo laminar fornece um fluxo gracioso de água
  • Inclui dreno ativado por toque de metal com arremate de 1-1/4"
  • Para uso com alças de torneira K-77974-4, K-77974-8, K-77974-9 ou K-77963-8A (vendidas separadamente)
  • Coordenadas com torneiras de componentes, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Válvula ampla ou remota

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23887
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.37
  • Largura (polegadas)2.36
  • Profundidade (polegadas)6.64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets