Publicar produtos
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduzido por Google,

    Cerque-se de tranquilidade e conforto no banho autônomo Sunstruck. Combinando luxo com praticidade, o design oval e ergonômico se adapta e apoia seu corpo enquanto você desfruta de um mergulho profundo e relaxante. Com suas linhas graciosas e cobertura canelada, esta banheira versátil complementa uma ampla gama de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

    RECURSOS

    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • A bacia oval oferece uma experiência de banho graciosa e espaçosa.
    • Apoio lombar inclinado em ambas as extremidades.
    • A profundidade de banho de 16 polegadas oferece uma experiência de imersão profunda.
    • A ampla plataforma ao longo de um lado simplifica a instalação e fornece suporte para entrar e sair do banho.
    • Sudário canelado.
    • Superfície inferior texturizada.
    • Dreno central.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Independente

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 60", Height 24-1/2"Width 34"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-24002
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosSunstruck®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures