Publicar produtos
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

Traduzido por Google,

Este pedestal Kelston® combina elementos arquitetônicos clássicos com linhas contemporâneas arrojadas para criar um design que funciona bem em uma ampla variedade de decorações de banheiro. Emparelhe este pedestal com a bacia Kelston® para uma pia de pedestal completa.

Características

  • Combina com a bacia K-24051 para criar a pia de pedestal K-24050 Kelston
  • Combina com outros produtos da coleção Kelston

Material

  • porcelana vítrea

Instalação

  • Pedestal

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-24052
  • Familia de productoSink Accessories
  • Grupo de produtosKelston®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.99
  • Largura (polegadas)7.46
  • Profundidade (polegadas)7.78
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties