Publicar produtos
Tone™ 5" cabinet pull
Kohler

Tone™ 5" cabinet pull

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e uma base de lágrima macia, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Tone apresenta uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Este design convidativo, onde o minimalismo encontra o calor, faz um ajuste perfeito em qualquer espaço. Emparelhado com funcionalidade pensativa, a coleção Tone é uma beleza dinâmica.

Características

  • Puxador de gabinete de 5" (127 mm).
  • Coordenadas com torneiras Tone, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-24439
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTone™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.61
  • Largura (polegadas)5.61
  • Profundidade (polegadas)1.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware