Publicar produtos
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    Realize tarefas de cozinha com mais facilidade e eficiência. Esta torneira de cozinha Purist® combina uma forte forma arquitetónica com características adaptadas das cozinhas profissionais mais movimentadas. A cabeça de pulverização retrátil de três funções permite alternar entre uma série de tarefas com o toque de um botão: um jato aerado para enxaguar, spray Sweep® para limpeza e função Boost para enchimento rápido de potes e jarras.

    Características

    • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível.
    • Pulverizador exclusivo de três funções com spray Sweep®, tecnologia Boost e jato aerado.
    • A alça gira 90 graus para frente para evitar o contato com o backsplash.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão.
    • O braço de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o pulverizador no lugar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24982
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.81
    • Largura (polegadas)2.25
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets