Publicar produtos
K-25077 Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

K-25077 Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduzido por Google,

O vaso sanitário de duas peças Kingston™ é projetado com precisão para oferecer desempenho intransigente e forma bonita para instalações comerciais e de hospitalidade. A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue, poder de enxágue e facilidade de manutenção. Este vaso sanitário de alta eficiência com o selo WaterSense® proporciona economia anual de água e pode contribuir para a obtenção de créditos LEED®.

RECURSOS

  • Ideal para instalações comerciais.
  • Projeto de duas peças.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • Alavanca de desarme em metal cromado polido durável à esquerda.
  • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
  • Vedação de silicone de fácil manutenção.
  • Guarda sanitária onde a cuba e o tanque se encontram para facilitar a limpeza.
  • Parafusos encapsulados evitam ferrugem e corrosão.
  • A combinação consiste na cuba K-25076 e no tanque K-25100.

Tecnologia

  • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
  • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.
  • O recipiente Classe Five® permite que a água flua para fora do tanque de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
  • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
  • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.

Instalação

  • Instalação de conexão rápida com três parafusos.
  • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
  • Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25077
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosKingston™ Comfort Height®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.5
  • Largura (polegadas)18.75
  • Profundidade (polegadas)29.75
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets