Publicar produtos
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Com a forma de flutuar no topo de um riacho arborizado, esta pia em estilo de vaso Leaf transmite uma sensação de natureza e harmonia com suas curvas suaves. A montagem da bancada cria um ponto focal impressionante em seu banho. Uma tampa de transbordamento cromada polida adiciona o toque final.

    RECURSOS

    • Dreno de transbordamento com tampa cromada polida K-4061 incluída.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • Fireclay

    Instalação

    • Embarcação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2530
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosLeaf™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.25
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)23.62
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks