Publicar produtos
Purist® 7" cabinet pull
Kohler

Purist® 7" cabinet pull

Traduzido por Google,

Os acessórios puristas combinam formas arquitetônicas com linhas de design sensuais para um visual moderno e minimalista. Apresentando um estilo de barra reta e aparência moderna, este puxador de gabinete traz um estilo discreto para seu banheiro ou lavabo, combinando perfeitamente com a coleção Purist®.

Características

  • Combina com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Purist para completar seu banheiro

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25499
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.51
  • Largura (polegadas)1.26
  • Profundidade (polegadas)9.02
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Código ETIMEC011039
  • Nome ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware