Publicar produtos
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

Traduzido por Google,

Este assento de vaso sanitário Broadwood apresenta um design de dobradiça única para facilitar a limpeza. Feito de madeira moldada por compressão para uma aparência substancial, o assento se encaixa na maioria dos banheiros de uma ou duas peças com frente redonda com linhas simples que complementam uma variedade de projetos de banheiro. A tecnologia Quiet-Close torna o banheiro mais silencioso.

Recursos

  • A tampa frontal redonda Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
  • A tampa de dobradiça simples simplifica a limpeza
  • A madeira moldada por compressão proporciona uma aparência que não pode ser obtida com outros materiais de assento
  • Dobradiças de plástico da mesma cor
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

Material

  • madeira moldada

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25882
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosBroadwood™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.01
  • Largura (polegadas)14.18
  • Profundidade (polegadas)17.5
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats