Publicar produtos
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Este espelho com moldura de madeira reflete o estilo transitório dos lavatórios Jacquard da coleção de lavatórios KOHLER® Tailored. Escolha entre uma variedade de acabamentos de madeira para combinar com sua vaidade Jacquard.

RECURSOS

  • Coordenadas com vaidades Jacquard para um conjunto combinado.
  • A estrutura de madeira com verniz de conversão catalisada proporciona um acabamento durável e resistente à umidade.
  • Inclui hardware para instalação na parede.

Material

  • Vidro.
  • Madeiras maciças e folheados.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99664
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosJacquard®.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.5
  • Largura (polegadas)19.5
  • Profundidade (polegadas)0.75
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors