Publicar produtos
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Traduzido por Google,

    Capture o estilo de banheiro contemporâneo com esta pia de aço inoxidável. Instalado com uma superfície de balcão sólida, Bachata apresenta uma bacia suavemente curvada com acabamento espelhado brilhante. Um dreno de transbordamento de quatro quadrados adiciona um detalhe moderno exclusivo.

    RECURSOS

    • Bacia oval.
    • Dreno de transbordamento exclusivo.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Adapta-se ao recorte de bancada padrão de 14 x 17 polegadas.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 20.

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2609-MU
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosBachata®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.37
    • Largura (polegadas)16.68
    • Profundidade (polegadas)19.87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks