Publicar produtos
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Traduzido por Google,

    Definida por linhas nítidas e uma estética limpa e simples, a banheira Entity™ complementa uma ampla gama de linguagens de design. Um encosto inclinado confortável fornece suporte enquanto você mergulha e relaxa. A baixa altura de passagem torna este banho de fácil acesso e ideal para dar banho em crianças pequenas e lavar animais de estimação.

    RECURSOS

    • A baixa altura de passagem permite fácil entrada e saída.
    • O apoio lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
    • Estouro redondo.
    • Avental integral cria uma aparência limpa e acabada.
    • O flange integral ajuda a evitar que a água se infiltre atrás da parede e simplifica a instalação da alcova.
    • Superfície inferior fabricada com aparência texturizada.

    Material

    • Acrílico.

    Instalação

    • Dreno esquerdo.
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26109-LA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosEntity™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.75
    • Largura (polegadas)30.25
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs