Publicar produtos
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
    Kohler

    Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm

    Traduzido por Google,

    Desfrute de um banho que simula uma tempestade de verão, tudo sem desperdício de spray. Esta cabeça de chuva redonda contemporânea de 10" apresenta cobertura total com tecnologia de indução de ar Katalyst, que mistura ar e água de forma eficiente para produzir grandes gotas de água e proporcionar uma experiência de pulverização aérea poderosa, consistente e completa. A aparência limpa e o acabamento durável da cabeça de chuva de função única coordene com muitas torneiras e acessórios KOHLER.

    Recursos

    • Cabeça de chuva redonda de função única apresenta cobertura total com tecnologia Katalyst, uma experiência de pulverização encharcada ideal para enxaguar o xampu do cabelo
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • Sprayface otimizado para desempenho máximo.

    Tecnologia

    • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para uma pulverização mais potente

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Requer braço e flange de chuva de função única (vendidos separadamente)
    • Conexão 1/2 -14 NPT

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26291
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosStatement™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.94
    • Largura (polegadas)11.93
    • Profundidade (polegadas)11.93
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers