Publicar produtos
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Traduzido por Google,

Crie uma experiência de banho única e memorável, semelhante a um spa, para dois com este braço de cabeça de chuva duplo arqueado para montagem no teto. Influenciado pelo design icônico da casa moderna, o braço de chuva dupla de 14½" x 22" oferece uma experiência única de chuveiro múltiplo, se desejado, quando combinado com duas cabeças de chuva ou um chuveiro de mão/varinha de chuva e combinação de mangueira (cada um vendido separadamente ). Com construção de latão durável e design minimalista, este acessório de chuveiro é versátil o suficiente para qualquer ambiente de banho personalizado ou tradicional.

Recursos

  • Braço de chuveiro duplo arqueado de 14-1/2" x 22" (370,5 x 563 mm)
  • Compatível com duas cabeças de chuva de função única ou uma cabeça de chuva de função única e um chuveiro de mão com mangueira (componentes vendidos separadamente)
  • Os braços podem operar individualmente ou juntos ao mesmo tempo

Material

  • A construção em latão garante durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Requer válvula e desviador ou válvula multiporta (vendida separadamente)
  • Conexão 1/2 -14 NPT
  • montagem no teto

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26305
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.59
  • Largura (polegadas)22.16
  • Profundidade (polegadas)2.15
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties