Publicar produtos
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Traduzido por Google,

A Kohler tem tudo o que você precisa para criar um espaço de banho extraordinário - até os acessórios. A borda do pé Statement adiciona conforto e conveniência para barbear e lavar. Angulado com uma borda e topo texturizado, este descanso de pé resistente protege a moldura na parede do chuveiro. Disponível em acabamentos KOHLER coordenados.

Recursos

  • Borda de barbear/apoio para os pés para maior conforto
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) saliência meia-lua angulada com aro
  • Coordena com outros produtos na coleção Statement
  • Superfície levemente texturizada evita que os pés escorreguem
  • Inclui hardware de instalação

Material

  • construção de plástico
  • Suporte e guarnição de metal premium

Instalação

  • Instalação apenas para chuveiro de montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26306
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.33
  • Largura (polegadas)11.81
  • Profundidade (polegadas)5.04
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties