Publicar produtos
Statement™ Shower arm and flange
Kohler

Statement™ Shower arm and flange

Traduzido por Google,

Os produtos de banho KOHLER oferecem um fornecimento luxuoso de água para qualquer ambiente de banho personalizado ou tradicional. Este braço de chuveiro em ângulo reto para montagem na parede com flange posiciona perfeitamente o fluxo de água para uma experiência de banho indulgente. O design limpo e minimalista o torna versátil o suficiente para qualquer configuração de banheiro.

Material

  • A construção em latão garante durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem na parede
  • Conexão 1/2 -14 NPT

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26318
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.97
  • Largura (polegadas)2.16
  • Profundidade (polegadas)5.8
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties