Publicar produtos
Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange

Traduzido por Google,

Os produtos de banho KOHLER oferecem um fornecimento luxuoso de água para qualquer ambiente de banho personalizado ou tradicional. Este braço de chuva de 10" com flange fornece uma montagem de teto sólida para cabeças de chuva de duas funções. Com construção de latão durável e design minimalista, este acessório de chuveiro é versátil o suficiente para qualquer projeto de banheiro.

Recursos

  • Compatível apenas com cabeças de chuva de duas funções
  • Braço de cabeça de chuva de 10" (254 mm)

Material

  • A construção em latão garante durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Roscas de entrada 1/2-14 NPT
  • Conexões de saída de encaixe deslizante na cabeça de chuva
  • montagem no teto

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26326
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.75
  • Largura (polegadas)4.56
  • Profundidade (polegadas)2.75
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties