Publicar produtos
K-26348-9 Anthem™ Four-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26348-9 Anthem™ Four-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26348-9 Anthem™ Four-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26348-9 Anthem™ Four-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
    Kohler

    K-26348-9 Anthem™ Four-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons

    Traduzido por Google,

    A tecnologia termostática permite manter a temperatura consistente e o controle de fluxo para a melhor experiência de banho. Este elegante painel de controle de válvula termostática com botões embutidos foi projetado para uso com uma válvula termostática de quatro portas Anthem (K-26342). A placa de acabamento inclui um botão de controle de temperatura com parada de limite de alta temperatura ajustável integrada, bem como botões de ativação de saída de chuveiro que saem para o ajuste do fluxo de água (até 8 gpm).

    Características

    • A placa de acabamento inclui botão de controle de temperatura com parada de limite de alta temperatura ajustável integrada e botões liga / desliga da saída do chuveiro.
    • Quando pressionado uma vez, a saída do chuveiro liga e o botão sai, tornando-se um botão para ajuste do fluxo de água.
    • Quando pressionado novamente, a água desliga e o botão de saída se alinha com a superfície da placa de controle; configuração de fluxo permanece intacta.
    • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
    • Design de baixo perfil com caixa resistente à água fácil de limpar.
    • Requer válvula termostática de quatro portas com controle de volume integral (vendido separadamente).
    • Lida com capacidade de vazão de até 8 gpm (30,3 lpm) (a taxa pode variar de acordo com a instalação).

    Instalação

    • Montagens na superfície da parede acabada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26348-9
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAnthem™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.03
    • Largura (polegadas)15.86
    • Profundidade (polegadas)2.53
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties