Publicar produtos
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
Traditional Beverage faucet
    Kohler

    Traditional Beverage faucet

    Traduzido por Google,

    Esta torneira para bebidas acrescenta comodidade e seu estilo tradicional combinará perfeitamente com a decoração da sua cozinha. Uma bica oscilante facilita o enchimento de jarras grandes, enquanto uma válvula de cerâmica oferece controle preciso sobre o fluxo de água para evitar respingos. Combine esta torneira tradicional com uma pia de bar/preparação e um filtro de água embaixo da bancada ou refrigerador para fácil acesso a água potável pura e refrescante.

    Características

    • Estilo tradicional
    • O entreferro integrado oferece compatibilidade com osmose reversa (RO)
    • Alça da alavanca do lado direito
    • Altura do bico de 9-9/16" (243 mm)
    • Alcance do bico de 5-9/16" (141 mm)
    • A bica da torneira gira 360° e oferece espaço para encher copos e jarras
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Compatível com RO (osmose reversa)
    • Funciona com sistemas de filtragem KOHLER ou como torneira de água fria
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

    Material

    • Construção metálica premium
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Furo único

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26367
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de produtosKohler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.6
    • Largura (polegadas)1.81
    • Profundidade (polegadas)5.55
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets