Publicar produtos
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
    Kohler

    Transitional Beverage faucet

    Traduzido por Google,

    Esta torneira para bebidas adiciona conveniência e seu estilo de transição combinará perfeitamente com a decoração da sua cozinha. Uma bica oscilante facilita o enchimento de jarras grandes, enquanto uma válvula de cerâmica oferece controle preciso sobre o fluxo de água para evitar respingos. Combine esta torneira transitória com uma pia de bar/preparação e um filtro de água subterrâneo ou resfriador para fácil acesso a água potável pura e refrescante.

    Características

    • Estilo de transição
    • O entreferro integrado oferece compatibilidade com osmose reversa (RO)
    • Alça da alavanca do lado direito
    • Altura do bico de 9-9/16" (243 mm)
    • Alcance do bico de 5-5/8" (142 mm)
    • A bica da torneira gira 360° e oferece espaço para encher copos e jarras
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Compatível com RO (osmose reversa)
    • Funciona com sistemas de filtragem KOHLER ou como torneira de água fria
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

    Material

    • Construção metálica premium
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Furo único

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26368
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de produtosKohler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.56
    • Largura (polegadas)1.75
    • Profundidade (polegadas)5.63
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets