Publicar produtos
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e características quadradas, o puxador contemporâneo Honesty inspira-se no design europeu moderno. Seu visual elegante ajuda a criar uma atmosfera de banheiro descomplicada e fácil de limpar.

Características

  • Combina com acessórios de torneiras Honesty e componentes de chuveiro para completar seu banheiro

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26640
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosHonesty®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.63
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)1.03
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Código ETIMEC012286
  • Nome ETIMCabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware