Publicar produtos
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduzido por Google,

    Projetado para caber na maioria dos vasos sanitários alongados, este assento de vaso sanitário Impro tem um design de tampa que cobre completamente o assento para uma aparência limpa e unificada para complementar a decoração contemporânea do banheiro. O assento é montado facilmente a partir do topo da tigela usando apenas uma chave de fenda, eliminando assim a necessidade de alcançar sob a tigela para apertar. E com outros recursos, como amortecedores Grip-Tight que prendem o assento firmemente no lugar para evitar deslocamento, tecnologia Quiet-Close para evitar que o assento bata e uma dobradiça ReadyLatch para facilitar a remoção do assento para limpeza, oferecemos a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto ao seu dia a dia.

    Características

    • O design da tampa esconde o assento do vaso sanitário para criar uma aparência limpa e elegante
    • O hardware de instalação Grip-Tight facilita a fixação do assento - tudo é feito de cima da tigela
    • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
    • A dobradiça ReadyLatch® fornece uma trava positiva de bloqueio/desbloqueio para manter o assento na posição com segurança, mas o assento pode ser facilmente removido para limpeza ou ajuste do ajuste
    • A tampa de dobradiça simples simplifica a limpeza
    • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
    • Assento contornado para conforto do usuário
    • Dobradiças de plástico da mesma cor
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

    Material

    • construção de plástico

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26801
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosImpro™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.79
    • Largura (polegadas)14.84
    • Profundidade (polegadas)20.1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Código ETIMEC010025
    • Nome ETIMShower/toilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats