Publicar produtos
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
    Kohler

    Simplice™ Four-light sconce

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e universal, a coleção de iluminação Simplice fala uma linguagem de design chique que todos podem entender. As luminárias Simples darão o toque final a qualquer área da sua casa e estão disponíveis em uma variedade de acabamentos. Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar a casa dos seus sonhos.

    Características

    • As persianas de vidro pintadas difundem perfeitamente a luz, reduzindo o brilho no banheiro
    • Requer lâmpadas com base de candelabro (E12); lâmpadas do tipo B10 ou T10 recomendadas (vendidas separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Combina com outros produtos da coleção Simplice
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem na parede

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26849-SC04
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosSimplice™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.69
    • Largura (polegadas)5.51
    • Profundidade (polegadas)31.61
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures