Publicar produtos
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    Traduzido por Google,

    A coleção de iluminação Crue traz um modelo de design clean e sofisticado para toda a sua casa. Arandelas, pingentes e lustres minimalistas proporcionam um calor suave e convidativo e estão disponíveis em uma variedade de acabamentos. As luminárias Crue complementam a coleção de torneiras Crue® para um design doméstico coeso.

    Características

    • O abajur de vidro arredondado combina perfeitamente com sua montagem decorativa, criando uma simplicidade elegante
    • Uma ótima peça para praticamente qualquer espaço – banheiro principal, banheiro de hóspedes, corredor ou cabeceira
    • LED integrado
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação
    • Coordena com outros produtos da coleção Crue

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Instalação

    • Requer uma caixa de tomada elétrica octogonal de 4" L (102 mm) x 1-1/2" D (38 mm)

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32631-SCLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosCrue™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.72
    • Largura (polegadas)3.72
    • Profundidade (polegadas)23.86
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures