Publicar produtos
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
    Kohler

    Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design

    Traduzido por Google,

    Assumidamente luxuosas e verdadeiramente inesquecíveis, as torneiras e acessórios de banheiro Occasion inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Criada a partir das elegantes linhas de vestidos e designs arrojados de carros da época, a coleção Occasion reflete uma elegância graciosa, combinando o design clássico de meados do século e moderno. Personalize o seu banho com os distintivos detalhes pentagonais da coleção, bases facetadas, linhas fluidas e bordas delicadas. Escolha um bico, alças e acabamento para criar seu próprio design de assinatura. Elegante e escultural, o bico de banho de montagem em deck Occasion com design Cane combina com sua escolha de alças de torneira de banho de montagem em deck Occasion para um visual tão moderno quanto funcional.

    Características

    • Bico não desviador
    • Alcance do bico de 7-3/4" (197 mm)
    • Parte da coleção de acessórios e torneiras de banheiro Occasion

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Deck

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27016
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOccasion™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.41
    • Largura (polegadas)2.76
    • Profundidade (polegadas)7.79
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets