Publicar produtos
Occasion™ Single-function handshower, 1.75 gpm
Kohler

Occasion™ Single-function handshower, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Assumidamente luxuosas e verdadeiramente inesquecíveis, as torneiras e acessórios de banheiro Occasion inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Criada a partir das elegantes linhas de vestidos e designs arrojados de carros da época, a coleção Occasion reflete uma elegância graciosa com detalhes pentagonais distintos, bases facetadas, linhas fluidas e bordas delicadas. Combinando design clássico com detalhes modernos, o chuveiro de mão Occasion de função única em forma de pentágono apresenta 45 bicos e uma experiência de spray de cobertura total com Katalyst para um banho tão indulgente quanto está na moda - tudo isso enquanto economiza água. Combine com suporte de chuveiro de mão, chuveiro e outros acessórios para criar seu design de banheiro exclusivo.

Características

  • O chuveiro de mão de função única fornece um spray completo e consistente, independentemente da pressão da água
  • A cobertura total com a tecnologia Katalyst proporciona uma experiência de pulverização encharcada, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Sprayface otimizado para desempenho máximo
  • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • Parte da coleção de acessórios e torneiras de banheiro Occasion

Tecnologia

  • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para uma pulverização mais potente

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • G 1/2 entrada e saída
  • Requer mangueira de chuveiro (vendida separadamente)
  • Suporte ou barra deslizante necessária para instalação na parede
  • Suporte de montagem em deck necessário para instalação de montagem em deck

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27052-G
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosOccasion™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.38
  • Largura (polegadas)4.81
  • Profundidade (polegadas)2.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers