Publicar produtos
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Traduzido por Google,

Assumidamente luxuosas e verdadeiramente inesquecíveis, as torneiras e acessórios de banheiro da ocasião inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Criada com base nas linhas elegantes dos vestidos da época e nos designs arrojados dos carros, a coleção Ocasião reflete uma elegância graciosa com detalhes pentagonais distintos, bases facetadas, linhas fluidas e bordas delicadas. O braço de chuveiro de parede com flange pentagonal posiciona perfeitamente a água para uma experiência de banho indulgente. Combine com a cabeça de chuva da ocasião, acabamento de válvula, alças e outros acessórios para criar seu design exclusivo de banheiro.

Características

  • 15" (381mm) x 2-3/4" (70mm) x 2-3/4" (70mm)
  • Parte da coleção de torneiras e acessórios para banheiro Ocasião

Material

  • Construção metálica durável
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Conexão 1/2 -14 NPT
  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27126
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de produtosOccasion®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.71
  • Largura (polegadas)2.72
  • Profundidade (polegadas)14
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties