Publicar produtos
Riff™ Single-handle bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Single-handle bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do histórico sul americano, a coleção de torneiras para banheiro Riff oferece um toque contemporâneo ao design tradicional. As linhas distintas e quadradas irão elevar o seu espaço com uma sensação intemporal. Oferecendo alto design combinado com funcionalidade pensativa, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Alça única controla a ativação/desativação e as configurações de temperatura.
  • Alcance do bico de 5" (127 mm).
  • vazão máxima de 1,0 gpm (3,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • Dreno Clicker com arremate e transbordamento.
  • Coordena com outros produtos da coleção Riff.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem em convés.
  • Único furo.
  • Linhas de alimentação flexíveis e conexões de conexão rápida simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27400-4K
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosRiff™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.81
  • Largura (polegadas)6.72
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets