Publicar produtos
Tone™ Robe hook
Kohler

Tone™ Robe hook

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e uma base de lágrima macia, a torneira de banheiro Tone e a coleção de acessórios apresentam uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Este design convidativo, onde o minimalismo encontra o aconchego, se adapta perfeitamente a qualquer espaço. Emparelhado com funcionalidade pensativa, a coleção Tone é uma beleza dinâmica.

Características

  • O gancho de roupão oferece armazenamento conveniente para pendurar roupões, toalhas e outros itens de banho
  • Combina com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Tone para completar seu banheiro
  • Inclui hardware de instalação

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27427
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTone™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.59
  • Largura (polegadas)2.59
  • Profundidade (polegadas)3.79
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks